El sistema ASCO serie ARCS es una solución especialmente diseñada para válvulas de cierre de emergencia (válvulas de encendido/apagado)(1) y varias configuraciones redundantes (1oo2, 2oo2 y 2oo3) para satisfacer requisitos de seguridad y disponibilidad. El sistema de piloto con electroválvula ASCO ARCS 2oo3 combina las ventajas de los sistemas 1oo2 y 2oo2 para lograr un alto nivel de seguridad y confiabilidad de los procesos.
(1) Para una aplicación a prueba de fallos de las válvulas de control, contacte a un representante de ASCO.