No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-C20

Cajas para electroválvulas piloto ASCO™ serie C20

Descripción del producto

ASCO serie C20 es una línea de cajas compactas que contienen de cuatro a seis electroválvulas piloto integradas, de mando directo. Las cajas están especialmente diseñadas para control remoto de válvulas de soplado (ASCO serie 353) usada en aplicaciones de soplado de filtros de manga.

Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Actuador de válvula
Solenoide
Número de válvulas
4 a 6 estaciones
Temperatura
Mín. Temperatura ambiente -15 °C
Materiales del cuerpo
Cubierta - aluminio, placa base - acero, cuerpo de piloto - latón
Tensión
24 V CC, 24 V - 115 V - 230 V CA
Frecuencia
50
Medios
Aire, gas neutro
Tamaño de tubería/puerto
1/4"
Tipo de puerto
G ISO228/1-G BSPP
Caudal
11,8 l/min
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
0 - 7 bar
Entorno operativo
Interior, Exterior, Peligroso
Normas y regulaciones
ATEX Zona 2-22, IP65

Características

  • Las electroválvulas piloto se ensamblan en una placa base
  • Elemento calentador para operación sin problemas con baja temperatura ambiente
  • Clase de protección: IP 65
  • Los componentes cumplen con todas las directivas de la CE pertinentes
  • Versiones disponibles para uso en entornos con polvo, potencialmente explosivos, de acuerdo con la directiva ATEX 2014/34/EU

Documentos y dibujos