No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Branson-P-B950R

Branson B-Series Ultrasonic Solvent Vapor Degreasers Model B950R

Descripción del producto

El desengrasante a vapor por ultrasonido serie B de Branson es el más reciente en una serie de desengrasantes de precisión económicos y seguros para el medioambiente.

Capacidad de solvente
26 galones
Dimensiones de trabajo
12" x 16" x 12" prof.
Vatios de calor de inmersión
4000
Velocidad de destilación
14 gph
Capacidad de carga
400 libras de acero/h
Zona de vapor
32,7" largo x 19,2" ancho x 12" prof.
Total
64,7" largo x 32,5" ancho x 48,7" alto
Alimentación de entrada
208 o 230 V trifásico 39 A

Características

  • Proporción de superficie libre superior al 124 % para eliminar pérdidas de difusión
  • Bobina de condensación principal refrigerada para condensar el grueso de los vapores solventes
  • Condensador refrigerado bajo cero para ofrecer una barrera de aire frío que minimiza las pérdidas.
  • Cubierta deslizante para eliminar corrientes y ayudar a cerrar la unidad durante períodos de inactividad.
  • Tanque de ebullición con compensación y control de nivel del líquido
  • Filtro de bolsa para minimizar la pérdida de solventes durante el mantenimiento
  • Separador de agua interna enfriado para reducir las pérdidas.
  • Fontanería inoxidable para áreas en contacto con solventes

Documentos y dibujos