No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Emerson-1410D Wireless Gateway

Gateway inalámbrico 1410D de Emerson™ con enlace de campo inalámbrico 781 de Emerson

Descripción del producto

Diseñado para conectar redes WirelessHART® con sistemas host y aplicaciones de datos, el gateway 1410D inalámbrico de Emerson™ con enlace de campo 781 permite a los usuarios con ubicaciones de seguridad limitada fortalecer y agregarse a las redes inalámbricas fácil y rápidamente. Este gateway inalámbrico utiliza el enlace de campo 781 para habilitar las ubicaciones de la antena remota flexible hasta 650 pies (200 metros), lo que permite que el gateway esté en la sala de control, mientras se coloca el enlace de campo 781 en un área clasificada. Con un tamaño compacto y una capacidad de montaje de riel tipo DIN, este dispositivo es ideal para operaciones en gabinetes con espacio limitado.

Tipo de antena
Enlace de campo 781 de Emerson
Redundancia
Fuente de alimentación
10,5 – 30 V de CC
Material de la carcasa
Policarbonato
Temperatura de funcionamiento
-40 a 167°F (-40 a 75°C)
Certificaciones/aprobaciones
FM división 2, no inflamable, CSA división 2

Características

  • El diseño del gateway inalámbrico se extiende fácilmente y fortalece las redes inalámbricas en dificultad y las ubicaciones poco seguras de las redes
  • El enlace de campo 781 posibilita la ubicación de la antena remota flexible hasta 200 metros (650 pies) para el acceso a áreas clasificadas
  • Con un tamaño compacto y una capacidad de montaje de riel tipo DIN, este dispositivo es ideal para operaciones en gabinetes con espacio limitado
  • El gateway conecta las redes autoorganizadasWirelessHART® con sistemas host y aplicaciones de datos (capacidad para 100 dispositivos)
  • La instalación directa sin requerimientos de configuración permite que los dispositivos se agreguen rápida y fácilmente
  • El gateway gestiona la red de manera automática para garantizar que los dispositivos de campo tengan la ruta más confiable para enviar datos
  • El dispositivo adaptable se conecta a los sistemas host heredados y proporciona conectividad Modbus® RTU/TCP, OPC y EtherNet/IP™
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 %
  • La instalación sencilla e intuitiva es un método rápido de automatización sin el costo de cableado

Documentos y dibujos