No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-ControlWave ExpressPAC

ControlWave® ExpressPAC

Descripción del producto

ControlWave ExpressPAC is a highly-integrated pre-engineered packaged solution that combines the ControlWave Express RTU with a variety of options commonly required for SCADA applications. These include a compact Nema 4X-rated (3R with battery vent) enclosure, power supply, and solar panel options with battery backup, operator display/keypad input options, and wireless communication options.

Documentos y dibujos

Características

  • Solución de paquetes SCADA RTU prediseñada que reduce los costos de integración y mantenimiento
  • Varios puertos de comunicación serial para la conectividad de red, local y para distintos fabricantes
  • Protocolos BSAP, Modbus y DNP integrados para una amplia compatibilidad de red
  • Informes por excepción para una comunicación eficaz
  • Capacidad de almacenamiento y reenvío Modbus para obtener flexibilidad geográfica con las redes de radio
  • Modos de consumo de energía ultrabajo minimizan el costo en sistemas de alimentación solar/a batería
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento para ubicaciones en exteriores remotas
  • Procesador basado en ARM de alta velocidad
  • Consumo energético muy bajo
  • IEC 61131-3 con ACCOL 3
  • Compatibilidad con diversos protocolos
  • Puerto Ethernet de 10/100 Mbps