No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-RPE

Calentador de piloto eléctrico tipo RPE Fisher™

Descripción del producto

El tipo RPE se usa para recalentar el gas de suministro para los pilotos reguladores de reducción de presión. El tipo RPE evita los inconvenientes causados por el congelamiento, que ocurre durante las grandes caídas de presión. Hay dos versiones del tipo RPE.

Características

  • Robustas
  • Amplio rango de utilización
  • Protección en caso de una elevada sobrepresión
Presión operativa máxima
Alojamiento de termómetro con elemento calentador: 100 bar/1 450 psig
Medición de temperatura
Sonda térmica intercambiable 10 k?
Calentador
Dos cartuchos de calentamiento intercambiables: 280 W - 230 V
Intervalo de regulación de la temperatura
Termostato: -30 a 90 °C / -22° a 194 °F
Fuente de alimentación
Relé de potencia
I máx. ?2 A
U 250 V~
Protección
Termostato: Relé de potencia de 2 A
: 2 A
Conexiones neumáticas
Entrada | Salida:
1/4 NPT - tubo 8/10
Conexiones eléctricas
Caja eléctrica tipo RPE: prensaestopas de 3/4 NPT para ajuste del cable
Cableado eléctrico: cliente
Pesos
Calentador: 1,4 kg | 3,1 lb
Calentador con elemento de calefacción: 4,5 kg | 9,9 lb

Documentos y dibujos