No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Keystone-P-F410/419 Handles

Palancas Keystone F410/419

Descripción del producto

Palancas de material composite para la operación manual de válvulas de mariposa de DN020 — DN150 o NPS1/2 - 6

Material
Composite
Gama de tamaños
DN020 - DN150 / NPS1/2 - 6

Características

  • El agarre ergonómico asegura una operación eficiente y fácil para las válvulas de cuarto de vuelta
  • Material resistente a la corrosión
  • Indicación clara de la posición del disco
  • Varias versiones para aplicaciones en temperaturas elevadas o bajas
  • Materiales reforzados como acero, acero inoxidable y composite
  • Diseño de montaje innovador
  • Tubería de aislamiento elevada
  • Bloqueo de palanca en 10 posiciones
  • Provisiones para dispositivo de candado

Documentos y dibujos