No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-P-G-Series Compact Coriolis Flow and Density Meters

Medidores de densidad y caudalímetros ultracompactos de la serie G de Micro Motion™

Descripción del producto

Los medidores de densidad y caudalímetros Coriolis de la serie G de Micro Motion son ideales para aplicaciones de monitorización y optimización de procesos, ya que ofrecen una selección sencilla con modelos preseleccionados, una instalación sencilla con una compacidad líder en el mercado, una conectividad rápida con los últimos transmisores Micro Motion y un mantenimiento simplificado con Smart Meter Verification.

Productos

Search
1-5 de 5 resultados para Products
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Precisión/repetibilidad del líquido
Hasta una tasa de ±0,1 % (repetibilidad de ±0,05 %)
Precisión/repetibilidad del gas
Hasta una tasa de ±0,5 % (repetibilidad de ±0,25 %)
Precisión/repetibilidad de la densidad
Hasta ±0,005 g/cm3 (repetibilidad de 0,0025 g/cm3)
Tamaño de la línea
1/4" (DN6) - 3" (DN80)
Rango de presión
Hasta 1450 psig
Rango de temperatura
De −76 °F a 302 °F (−60 °C a 150 °C)
Electrónica (software)
Opciones de E/S expansibles que incluyen mA, frecuencia, discreta, HART, Modbus, Ethernet/IP

Características

  • Tamaño ultracompacto para adaptarse a espacios limitados
  • Etiquetado con láser para una mayor durabilidad en entornos desafiantes
  • Amplia conectividad y facilidad de uso con la electrónica de Micro Motion
  • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con Smart Meter Verification
  • Amplia gama de aprobaciones y certificaciones de medidores, entre las que se incluyen CSA, ATEX, IECEx y NAMUR
  • Selección y configuración sencillas con las herramientas MyEmerson
  • Diseño ligero para facilitar la manipulación y las instalaciones móviles

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-3 de 3 resultados para piezas y accesorios
:
Conjunto de procesador central mejorado modelo 800 de Micro Motion™
Tipo de producto
Piezas de repuesto
Compatibilidad
Familia
Caudal - Coriolis
disponibilidad
Tipo de producto
Compatibilidad
Familia
Piezas de repuesto
Caudal - Coriolis