No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Neotecha-P-P000261

Válvulas recubiertas NeoSeal modelo Neotecha

Descripción del producto

Una solución recubierta PTFE según ISO 5752/5 corta (EN 558-1/T5) con varios materiales de disco resistentes a la corrosión

Características

  • El juego superior e inferior de resortes Belleville agrega presión para mantener las dos superficies de sellado del sello de vástago unidas, lo que da como resultado un sello de vástago superior aprobado por TA-Luft/VDI 2440.
  • Los amortiguadores de repuesto de elastómero detrás del revestimiento garantizan un ajuste hermético alrededor del disco, para un cierre a prueba de burbujas.
  • El revestimiento proporciona una superficie de sellado de brida ancha.
  • Un vástago de disco delgado de una pieza revestido con PFA, moldeado de 3 mm, proporciona valores Kv altos.
  • El revestimiento y disco son las únicas dos partes de la válvula que entran en contacto con el medio.
  • Sellado del eje primario por contacto precargado entre el disco y el buje de revestimiento.
  • Sellado del eje secundario por agrandamiento del diámetro del eje en relación con el orificio del eje en el revestimiento.
  • El revestimiento y el disco están moldeados y maquinados para cerrar las tolerancias y proporcionar:
    • par bajo
    • menos tensión y deformación durante la apertura y el cierre
  • Pruebas de vacío con helio con presiones menores de 20 Pa absoluto (0,2 mbarA).
  • Revestimiento TFM opcional disponible para las aplicaciones extremadamente exigentes.
  • Orificios de ubicación del cuerpo integral para garantizar el centrado perfecto de la válvula.
  • Dimensiones de vástago y brida del actuador acc. ISO 5211.
Certificaciones
PED, emisión fugitiva, CUTR, CRN, CE
Conexión final
Con oreja, oblea
Diseño del cuerpo
Patrón corto
Material
Hierro dúctil
Temperatura de funcionamiento
Menos de 200 °C
Clase de presión
PN
Tipo de asiento/sello
Revestido
Estándar de tamaño de la válvula
DN
Medios
Líquidos/gases agresivos

Documentos y dibujos