No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-1195 Integral Orifice Primary Element

Rosemount™ Elemento principal para orificio integral 1195

Descripción del producto

Este Elemento principal para orificio integral Rosemount 1195 está fabricado para facilitar una medición de caudal de alta precisión en tamaños pequeños de línea (0,5 - 1,5 pulg. o 15 - 40 mm). El elemento principal se ofrece en un trecho de tubería para una fácil instalación y es adecuado para mediciones de caudal de gas, líquido o vapor. Este producto utiliza una placa de orificio autocentrable que impide los errores de instalación y puede solicitarse como un caudalímetro completamente ensamblado o como un producto para ensamblar.

Productos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
4088 MultiVariable Transmitter
1195 Integral Orifice Primary Element
Presión Presión de funcionamiento
ANSI B16.5 900#
Rango de temperatura del proceso
-112 a 850 & #176; F (-80 a 454 & #176; C)
Tipo de fluido
Líquido, gas, vapor
Materiales mojados por el proceso
Acero inoxidable 316
Garantía
Garantía limitada hasta 5 años

Características

  • Elemento primario integrado en un tramo de tubería para una instalación sencilla
  • Disponible para solicitar el ensamblado previo con un transmisor para lograr un ensamblaje completo del caudal
  • Adecuada para tamaños pequeños de línea de 15 - 40 mm (0,5 - 1,5 pulg.) para lograr precisión y repetibilidad óptimas en la medición de caudal
  • La placa de orificio autocentrada impide los errores en la instalación, lo que asegura el mejor desempeño posible
  • Se monta directamente en cualquier transmisor Rosemount DP y ofrece un rango de conexiones de proceso para lograr flexibilidad en las aplicaciones

Documentos y dibujos