No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-2051 Wireless Level Transmitter

Transmisor inalámbrico de nivel Rosemount™ 2051L

Descripción del producto

El transmisor inalámbrico de nivel Rosemount 2051L ofrece mediciones de nivel con una variedad de conexiones de proceso, materiales y tecnología WirelessHART®. El módulo SmartPower™ de este dispositivo inalámbrico proporciona hasta 10 años de funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y sin tener que cambiarlo en el campo. Para mejorar el rendimiento respecto a las instalaciones tradicionales, este transmisor ofrece las opciones de montaje Tuned-System™ y montaje directo.

Productos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
2051 Wireless Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Presión Presión de funcionamiento
Hasta 300 psi (20,68 bar)
Rango de temperatura del proceso
Basado en el líquido de llenado - Máximo 401 °F (205 °C), Mínimo -157 °F (-105 °C)
Protocolo de comunicación
WirelessHART®
Tipo de sistema de sellos
Montaje directo, Tuned-System
Conexión del transmisor
Soldado - reparable
Conexión del proceso
Bridada: ANSI/ASME, EN/DIN, JIS
Materiales mojados por el proceso
Acero inoxidable 316L, Alloy C-276, tántalo
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones/aprobaciones
Ubicación peligrosa NACE®,. Para ver las especificaciones completas consulte toda la lista de certificaciones
Velocidad de actualización
El usuario puede seleccionar de 1 seg a 60 min
Vida útil del módulo de alimentación
Vida útil máxima de 10 años, reemplazables en el campo (debe pedirse por separado)
Alcance inalámbrico
Antena interna (225 m)

Características

  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 %
  • El conjunto Tuned-System y el montaje directo logran un desempeño óptimo para las aplicaciones de medición de nivel
  • La construcción optimizada del sistema de sellos asegura una medición de calidad en condiciones exigentes del proceso
  • El módulo SmartPower ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
  • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 28 resultados para piezas y accesorios
: