No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-2130 Switch - Vibrating Fork

Interruptor de nivel Rosemount™ 2130 - Horquilla vibratoria

Descripción del producto

El interruptor de nivel Rosemount 2130 está desarrollado para aplicaciones exigentes, condiciones de operación severas y entornos con seguridad crítica. Tiene una construcción robusta y un diagnóstico poderoso integrado que le permite concentrarse en lo esencial: su planta. Es un dispositivo listo para conectar y usar, lo cual quiere decir que es fácil de instalar y no requiere configuración avanzada ni calibración. Las condiciones del proceso prácticamente no lo afectan, razón por la cual sus mediciones son muy confiables. El modelo Rosemount 2130 tiene certificación SIL 2 para sistemas instrumentados de seguridad. Le permitirá asegurarse de que no se producirán sobrellenados y al mismo tiempo optimizará la utilización del tanque.

Presión de funcionamiento
Vacío completo a 1450 psi (vacío completo a 100 bar)
Temperatura de funcionamiento
-94 a 500 °F (-70 to 260 °C)
Seguridad
Certificación SIL 2 IEC 61508
Homologado por TÜV y certificado WHG para la prevención de sobrellenado
Diagnóstico
Cuenta con autocomprobación electrónica y monitorización de su estado
Garantía
Hasta cinco años

Características

  • Equipado con monitorización de la condición operativa de la horquilla, el dispositivo indica si es necesario realizar mantenimiento
  • El punto de prueba magnético hace que la prueba de evaluación del Rosemount 2130 sea más fácil
  • La demora del interruptor ajustable permite manejar fácilmente las condiciones con turbulencias o con salpicaduras
  • Opciones de área antideflagrante/incombustible e intrínsecamente segura a disposición
  • El diseño de la horquilla de 'goteo rápido' proporciona una respuesta más rápida, especialmente en líquidos viscosos

Documentos y dibujos