No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-3051S High Static DP Transmitter

Transmisor alta presión diferencial estática Rosemount™ 3051s

Descripción del producto

El Transmisor de presión diferencial de alta estática Rosemount 3051S está construido para resistir presiones estáticas de hasta 15 000 psi (1034 bar) e incorpora el diseño compacto SuperModule™ para soportar las condiciones de producción extremas. Este transmisor es una solución sin igual que brinda mediciones de temperatura y presión diferencial y utiliza la tecnología Coplanar™ de Rosemount para ofrecer una instalación práctica. Este transmisor está diseñado con una conexión directa cónica y roscada que soporta las condiciones de alta presión estática.

Garantía
Hasta 15 años de garantía limitada
Rangedown
Hasta 150:1
Protocolo de comunicación
HART® de 4-20 mA, inalámbricaHART®, FOUNDATION Fieldbus
Rango de medición
Hasta 150 psi (10,34 bar) diferencial con presión de trabajo máxima de hasta 15 000 psi (1034 bar)
Materiales húmedos del proceso
ALEACIÓN C-276
Diagnóstico
Diagnóstico básico, integridad del lazo, inteligencia del proceso, línea de impulso obstruida
Certificaciones/aprobaciones
SIL 2/3 con certificación IEC 61508 realizada por un tercero independiente, NACE, áreas clasificadas; consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones

Características

  • El diseño SuperModule soporta las presiones estáticas en línea de hasta 15 000 psi (1034 bares)
  • Transmisor multivariable para mediciones de temperatura y presión diferencial
  • La plataforma Coplanar innovadora y compacta reduce hasta un 60 % el peso en comparación con los transmisores de alta presión actuales ’s
  • El diseño hermético y completamente soldado de la plataforma SuperModule resiste los efectos de la presión en la línea y la sobrepresión, lo que garantiza una precisión del 0,055 %
  • El diseño robusto, respaldado por una estabilidad de 10 años, soporta los entornos de producción más exigentes
  • Se integra perfectamente con los protocolos 4-20 mA HART®, inalámbricaHART® y FOUNDATION™ Fieldbus que dan flexibilidad en las aplicaciones
  • El diagnóstico avanzado ofrece una cobertura de diagnóstico integral desde el proceso, pasando por el transmisor y hasta el host
  • SIL 2/3 con certificación IEC 61508 de por terceros y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad

Documentos y dibujos