No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-3051SAL Level Transmitter

Transmisor de nivel Rosemount™ 3051SAL

Descripción del producto

Haga mediciones de presión confiables en condiciones extremas con el Transmisor de nivel Rosemount 3051SAL, la mejor solución de su clase que ofrece capacidades mejoradas para las mediciones de nivel de tanques ventilados y presurizados. Este transmisor tiene certificación de seguridad y está diseñado con un diagnóstico avanzado para obtener más información. Su diseño permite montaje directo, montaje remoto, sistemas balanceados y conjuntos Tuned-System™ para cumplir con diferentes demandas y requisitos del proceso para las aplicaciones de medición de nivel.

Productos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
3051SAL Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051SAL Level Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
Presión máxima de funcionamiento
Hasta 10 000 psi (689,48 bar)
Rango de temperatura del proceso
Según el líquido de llenado - máximo 770°F (410°C),, mínimo -157°F (-105°C)
Protocolo de comunicación
4-20 mA HART®, FieldbusinalámbricoHART®, FOUNDATION™
Tipo de sistema de sellos
Montaje directo, montaje remoto, Tuned-System, sistema equilibrado
Conexión del transmisor
Soldado, reparable, todo soldado
Conexión del proceso
Bridada: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST & JIS
�Roscada: NPT, DIN, ISO
�Higiénica
Materiales húmedos del proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, aleación 400, tántalo, aleación 400 bañada en oro, acero inoxidable 316L bañado en oro; consultar las especificaciones de la lista completa de materiales
Diagnóstico
Diagnóstico básico, integridad del lazo, inteligencia del proceso, línea de impulso obstruida
Certificaciones/aprobaciones
Con certificación SIL 2/3 según IEC 61508 de un tercero independiente, NACE®, ubicación peligrosa, consulte todas las especificaciones para ver la lista completa de certificaciones

Características

  • Permite montaje directo, montaje remoto y sistemas balanceados y afinados para cumplir con varios requisitos de las aplicaciones
  • Los ensamblajes Tuned-System pueden reducir los efectos de la temperatura entre el 10 y el 20 % y mejorar el tiempo de respuesta 80 % en comparación con las instalaciones tradicionales
  • Ofrece una variedad de conexiones de proceso, incluyendo sellos higiénicos, bridados y roscados para flexibilidad en las aplicaciones
  • La construcción soldada y reparable permite reparar el sistema de sello y el diseño soldado proporciona una conexión robusta para las aplicaciones exigentes
  • La variable escalable permite que el transmisor emita unidades de nivel
  • La pantalla remota ofrece conexiones de proceso con montaje directo y acceso a la interfaz del transmisor en el grado
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • El diagnóstico de avanzada ofrece una cobertura de diagnóstico para detectar los problemas en el lazo eléctrico y las condiciones anormales del proceso

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 30 resultados para piezas y accesorios
: