No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-3051SFC Wireless Conditioning Orifice Flowmeter

Caudalímetro inalámbrico compacto con placa de orificio acondicionadora Rosemount™ 3051SFC

Descripción del producto

Al ofrecer la mejor solución rentable en su clase, el Rosemount 3051SFC caudalímetro inalámbrico compacto con placa de orificio acondicionadora permite realizar mediciones precisas y de múltiples variables a través de una red segura inalámbricaHART®. Este caudalímetro inalámbrico incluye una placa de orificio acondicionadora con un diseño patentado de cuatro orificios que permite mediciones precisas en condiciones de turbulencia del caudal. El elemento primario también reduce el tramo recto de la tubería y requiere solo dos diámetros de tubería (2D) aguas arriba y aguas abajo.

Garantía
Hasta 15 años de garantía limitada
Rangedown
Hasta 200:1 (14:1 de relación de reducción de caudal)
Rango de medición
Hasta 2000 psi (137,89 bar) diferencial, hasta 3626 psia (250,00 bar) absoluta, hasta 3626 psig (250,00 bar) manométrica
Tamaño de la línea
2 a 12 pulg (50 a 300 mm)
Salida
Presión diferencial, presión estática, variable escalada
Protocolo de comunicación
InalámbricoHART®
Materiales húmedos del proceso
Acero inoxidable 316
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones/aprobaciones
NACE, área clasificada; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar las especificaciones completas
Tasa de actualización
El usuario puede seleccionar de 1 seg a 60 min
Vida útil del módulo de alimentación
Vida útil máxima de 10 años, reemplazables en el campo (debe pedirse por separado)
Alcance inalámbrico
Alcance largo (225 m), alcance extendido (800 m), remoto (225 m) y remoto de alta ganancia (1 km)

Características

  • La tecnología inalámbricaHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 %
  • El rendimiento Ultra for flow permite mediciones de caudal optimizadas con una precisión de lectura de ±0.04%
  • El elemento primario con diseño patentado de cuatro orificios permite una precisa medición de caudal en perfiles de caudal turbulento
  • La placa de orificio innovadora requiere solo 2D aguas arriba y aguas abajo para reducir los requisitos del tramo recto
  • El sensor SuperModule™ completamente soldado y elástico ofrece la mejor precisión en su clase en aplicaciones y entornos exigentes
  • Los caudalímetros vienen completamente configurados, probados contra fugas y listos para instalarse rápidamente
  • La tecnología del caudalímetro elimina la penetración innecesaria en tuberías, lo que ofrece una solución integrada sin problemas
  • Los mecanismos autocentrados de la placa de orificio simplifican la instalación y aseguran una precisión óptima en la medición de caudal
  • El módulo SmartPower™ ofrece 10 años de funcionamiento libre de mantenimiento y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
  • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.

Documentos y dibujos