No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount-3051SMV Wireless DP Flow Transmitter

Transmisor de caudal inalámbrico MultiVariable™ Rosemount™ 3051S

Descripción del producto

Una solución multivariable óptima, el Transmisor de caudal inalámbrico MultiVariable Rosemount 3051S, da mediciones a través de una red inalámbricaHART® segura. Este transmisor de medición de caudal es rentable y da medición variable directa para la presión diferencial y estática sin el costo del cableado. Este dispositivo también ofrece instrumentación rápida de los puntos de medición y se estandariza en un número de modelo individual.

Garantía
Hasta 15 años de garantía limitada
Rangedown
Hasta 200:1
Rango de medición
Hasta 2 000 psi (138 bar) diferencial, hasta 6 092 psi (420 bar) estática
Salida
Presión diferencial, presión estática, temperatura del módulo, variable escalada
Protocolo de comunicación
WirelessHART®
Materiales húmedos del proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, tántalo, acero inoxidable 316L enchapado en oro
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones/aprobaciones
NSF, NACE®, área clasificada; consulte el PDS para obtener toda la lista de certificaciones
Índice de actualización
El usuario puede seleccionar de 1 seg a 60 min
Vida útil del módulo de alimentación
Vida útil máxima de 10 años, reemplazables en el campo (debe pedirse por separado)
Alcance inalámbrico
Alcance largo (225 m), alcance extendido (800 m), remoto (225 m) y remoto de alta ganancia (1 km)

Características

  • La tecnología inalámbricaHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 %
  • Medición precisa, multivariable en un dispositivo versátil que permite que el proceso sea rentable.
  • Ultra for Flow proporciona ±0,04 % de lectura de estandarización para eliminar el uso de los transmisores apilados.
  • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.
  • Elementos primarios disponibles como opciones para ensamblar a fin de lograr una instalación y un comisionamiento simples.
  • El sensor SuperModule™ completamente soldado y elástico ofrece la mejor precisión en su clase en aplicaciones y entornos exigentes
  • Los caudalímetros vienen completamente configurados, probados contra filtraciones y listos para instalar al retirarlos de la caja para una rápida instalación.
  • La tecnología del caudalímetro elimina la penetración innecesaria en tuberías, lo que ofrece una solución integrada sin problemas
  • El módulo SmartPower™ ofrece 10 años de funcionamiento libre de mantenimiento y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor

Documentos y dibujos