No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-5408 Non Contacting Radar Transmitter

Transmisor de nivel Rosemount™ 5408 - Radar sin contacto

Descripción del producto

El Transmisor de nivel por radar sin contacto Rosemount™ 5408 usa una tecnología mejorada y un diseño centrado en el usuario para ofrecer mediciones precisas y confiables en líquidos y materiales sólidos. Al utilizar la tecnología FMCW de dos cables, el modelo Rosemount 5408 emite un eco continuo que maximiza la fuerza de la señal del radar y toma una medición más robusta y confiable. Fácil de usar en cada punto táctil, el Rosemount 5408 emplea una interfaz intuitiva de software que guía al operador a través de la instalación, el comisionamiento, las pruebas de evaluación y el mantenimiento. Con certificación de seguridad IEC 61508 para aplicaciones SIL 2, el modelo Rosemount 5408:SIS reduce el costo de los riesgos, aumenta la eficiencia y protege a las personas y al medioambiente.

Precisión
Estándar: ±0,08 in (±2 mm)
Ultra precisión: ±0,04 in (±1 mm)
Rango de medición
40 m (131 pies), 25 m (82 pies) para el Rosemount 5408:SIS en modo de seguridad
Presión de funcionamiento
1450 psi (100 bar)
Temperatura de funcionamiento
-60 a +250 °C (-76 a +482 °F)
Fuente de alimentación
4-20mA/HART: 12-42,4 VCC (12-30 VCC en Instalaciones intrínsecamente seguras)
Foundation™ Fieldbus: 9-32 VCC (9-30 VCC en Instalaciones intrínsecamente seguras y 9-17,5 VCC para FISCO)
Protocolo de comunicación
4-20mA HART® (alimentado por lazo 2 cables), Foundation™ Fieldbus
Certificaciones/aprobaciones
ATEX, IECEx, FM, CSA, 3-A, CRN, consultar en las especificaciones la lista completa de certificaciones
Seguridad
Certificación IEC 61508 con certificación SIL 2
homologado por TÜV y certificado por la WHG para la prevención del sobrellenado
Tipo de antena
Antena cónica, antena de obturante del proceso, antena parabólica
Diagnostics
Enhanced diagnostics enabling proactive maintenance: Signal Quality Metrics, Smart Meter Verification
Warranty
Up to 10-year limited warranty

Características

  • Voltaje inicial bajo de 12 V CC
  • Inmune a la pérdida de energía intermitente
  • El diseño de sello de PTFE único elimina la necesidad de utilizar O-rings
  • Modelo personalizado según los requisitos de SIS, con certificación IEC 61508 SIL 2
  • Medición de sólidos con algoritmos de sólidos únicos
  • Antena de sello del proceso para aplicaciones con medios agresivos y de condensación pesada. También está disponible con conexión Tri Clamp.
  • Certificado por 3-A para aplicaciones higiénicas
  • Smart Proof test package: Quick and easy periodic proof-testing with built-in wizards, offering step-by-step guidance, dynamic visualizations, and ability to save or print detailed reports.
  • Process seal antenna for applications with heavy condensation and aggressive medias. Also available with Tri Clamp connection.
  • 3-A certified for hygienic applications

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 21 resultados para piezas y accesorios
: