No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-702 Wireless Discrete Dual Input Transmitter

Transmisor inalámbrico de entradas discretas dobles Rosemount™ 702

Descripción del producto

El Transmisor inalámbrico de entradas discretas dobles Rosemount™ 702 es un dispositivo rentable y listo para instalarse que incluye dos entradas. Con la seguridad y la confiabilidad de la tecnología WirelessHART®, este transmisor permite acceder a puntos discretos que no están conectados al sistema de control debido a los costos de cableado y la falta de E/S. Utilizado comúnmente como repetidor, este dispositivo brinda información de acceso al personal y puede utilizarse para monitorizar estaciones de regaderas de seguridad y lavado de ojos.

Tasa de actualización
De 1 segundo a 60 minutos, a seleccionar por el usuario
Fuente de alimentación
Módulo de alimentación de cloruro de litio-tionilo intrínsecamente seguro y reemplazable, con alojamiento de polímero de PBT.
Material de la carcasa
Aluminio con bajo contenido de cobre o acero inoxidable
Tipo de antena
Antena externa (opción WK): máximo de 10 mW (10 dBm) EIRP; rango extendido, antena externa (opción WM): máximo de 18 mW (12,5 dBm) EIRP; ganancia alta, antena remota (opción WN): máximo de 40 mW (16 dBm) EIRP; antena remota (opción WJ): máximo de 17 mW (12,3 dBm) EIRP
Pantalla/interfaz
Opcional

Características

  • El dispositivo listo para instalarse permite acceder a puntos discretos que no están conectados al sistema de control
  • Ofrece flexibilidad de aplicación, por ejemplo, en el repetidor y el monitor de estaciones de regaderas de seguridad y lavado de ojos
  • Diseñado con una entrada de interruptor discreta doble, con lógica para aplicaciones de contacto limitado y de contacto opuesto
  • Las entradas momentáneas son medidas continuamente entre las actualizaciones inalámbricas
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos > 99 %
  • La instalación sencilla e intuitiva es un método rápido de automatización sin el costo de cableado.
  • Las soluciones SmartPower™ ofrecen una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permiten un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor

Documentos y dibujos