No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount-P-Vapor Pressure Sensor

Sensor de presión del vapor Rosemount™

Descripción del producto

Opere con confianza. Conozca el estado de la presión del vapor en sus tanques de carga con el sensor de presión del vapor Rosemount. Este sensor intrínsecamente seguro se coloca dentro del medidor del tanque para una instalación y un acceso simplificado, sin necesidad de penetraciones adicionales en el tanque.

Protección contra explosiones
Ex ia IIC T4 Ga
Exactitud de referencia
± 3 mBar
Clasificación del compartimiento
Instalado dentro de la unidad del medición de tanques IP66/67

Características

  • El sensor de presión está disponible para la medición (manométrica) o absoluta.
  • Permite la monitorización de alarmas de presión alta y baja.
  • El sistema con el sensor de presión del vapor cumple con el requisito de "�medio secundario"� de SOLAS.
  • Esta parte integrada de la unidad de medición de tanques ofrece lecturas de presión sin la necesidad de penetraciones adicionales en el tanque.
  • Diseñado por especialistas dedicados a la industria marítima.
  • Diseño robusto y carcasa diseñada para la operación marítima en entornos adversos.

Documentos y dibujos