No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
O-Zgedney-P-obsb-1g-weatherproof

Luminarias, portalámparas, cubiertas y cajas resistentes a la intemperie

Descripción del producto

Las cajas de salida, extensiones y tapas metálicas de uno y dos módulos de Appleton™ y O-Z/Gedney™ son resistentes a la intemperie y están diseñadas para cablear circuitos derivados en ubicaciones húmedas, mojadas o secas. Se pueden usar como cajas de conexión o cajas para dispositivos eléctricos como interruptores, receptáculos, interruptores de falla a tierra (GFCI), etc. La estructura fundida continua y sin fisuras evita la entrada de suciedad, polvo y humedad. El recubrimiento de poliéster en polvo aporta durabilidad para uso a la intemperie. La compresión continua de la caja y la tapa garantizan el sellado completo en el empaque, para evitar la entrada de humedad.

Características

  • La fundición continua, resistente y sin fisuras previene la entrada de suciedad, polvo y humedad. El revestimiento de polvo de poliéster se aplica para obtener un recubrimiento cosmético uniforme y durabilidad resistente a la intemperie.
  • El montaje se hace por medio de las orejas de montaje (incluidas) o usando los troqueles de montaje integral. Los hubs cónicos roscados con precisión evitan la abrasión de los cables. Cada caja se proporciona con tapones de cierre (2), orejas de montaje (2) y tornillos de puesta a tierra de color verde.
  • Las marcas volumétricas y UL colocadas en cada caja y anillo de extensión facilitan la inspección eléctrica
  • La compresión continua de la caja y la tapa garantizan el sellado completo en el empaque, para evitar la entrada de humedad.
  • Ofrecemos tapas con cierre de seguridad y tapas con dispositivos integrales.
  • Con cada tapa se incluyen accesorios de montaje y empaque.
  • La articulación giratoria de cierre en los portalámparas permite el posicionamiento positivo de la lámpara y un direccionamiento preciso.
  • Los portalámparas se proporcionan junto con todos los accesorios de montaje requeridos, incluso troqueles, tomacorrientes de porcelana y empaques internos para fiabilidad y uso en intemperie.
  • Las fotocélulas y los portalámparas se suministran con cables largos (4 pulg a partir del final de la articulación para facilitar el cableado.
  • Las luminarias se ensamblan en fábrica y son totalmente herméticos para asegurar una instalación rápida y sencilla.
  • Se proporcionan instrucciones completas de instalación con cada unidad.
  • Las tapas en uso incluyen insertos patentados y cumplen con los requisitos de NEC.
Certificaciones y cumplimiento con NEC/CEC
Para áreas comunes
Material/acabado estándar:
Cajas, extensiones, tapas y tapones de cierre de aluminio fundido Tapas en uso de policarbonato o aluminio fundido Orejas de aluminio estampado Los empaques de las tapas son de espuma de celda cerrada; los empaques de los portalámparas son de fibra. Tornillos de las tapas de acero enchapado

Documentos y dibujos