Válvulas de solenoide de vapor y agua caliente

Las válvulas de solenoide para vapor y agua caliente están diseñadas para controlar la presión, el caudal o la temperatura de los medios en una amplia variedad de aplicaciones industriales y especializadas. Sus diseños pueden ser normalmente cerrados, normalmente abiertos, operados por piloto, de acción directa o de cierre lento, dependiendo de las condiciones y especificaciones. Las válvulas de solenoide para vapor y agua caliente de ASCO se presentan en una amplia gama de tiempos de cuerpo y diseños para satisfacer las necesidades específicas de su aplicación, tanto si sirve a la industria pesada (cocinas comerciales, lavanderías, equipos de calefacción) como a dispositivos delicados y finamente calibrados (esterilizadores dentales, autoclaves de sobremesa, esterilizadores de vapor, analizadores biomédicos).

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Válvulas de solenoide de vapor y agua caliente

Válvulas de vapor y agua caliente

1-4 de 4 resultados en Productos
: