No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter and R306

Manifold R306 y transmisor de presión en línea inalámbrico 2051 Rosemount™

Especificaciones

Transmisor inalámbrico de presión en línea Rosemount™ 2051
Garantía
Garantía limitada hasta 5 años
Rango bajo
Hasta 100:1
Protocolo de comunicación
WirelessHART®
Rango de medición
Hasta 10 000 psi (689,47 bar) manométrica, hasta 10 000 psi (689,47 bar) absoluta
Materiales húmedos del proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones/aprobaciones
NSF, NACE®, área clasificada; consulte las especificaciones completas para ver la lista de certificaciones
Velocidad de actualización
El usuario puede seleccionar de 1 seg a 60 min
Vida útil del módulo de alimentación
Vida útil máxima de 10 años, reemplazables en el campo (debe pedirse por separado)
Alcance inalámbrico
Antena interna (225 m)
Rosemount™ R306 distribuidor en línea
Presión de funcionamiento máxima
10 000 psi (689 bar)
Temperatura de funcionamiento máxima
750°F (399°C)
Material del distribuidor
Acero inoxidable 316/316L
Material de empaquetadura
PTFE, basado en grafito
Conexión del proceso
NPT hembra 1/2" -14
Orientación: paralelo con el transmisor
Certificaciones/aprobaciones
Limpieza para servicios especiales, gases corrosivos (cumple con NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), consulte las especificaciones completas para ver la lista de certificaciones
Garantía
Garantía limitada hasta 5 años

Características

Transmisor inalámbrico de presión en línea Rosemount™ 2051
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 %
  • Las mediciones de presión manométrica y absoluta en línea admiten soluciones de presión y nivel de hasta 10 000 psi (689,74 bar)
  • Se entrega completamente ensamblado con manifolds, sellos de diafragma o elementos primarios de caudal para una instalación directa
  • El módulo SmartPower™ ofrece 10 años de funcionamiento libre de mantenimiento y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
  • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.
Rosemount™ R306 distribuidor en línea
  • La exclusiva tecnología de la válvula Pressure-Lock™ con diseño de vástago de dos piezas ofrece aumento en la confiabilidad, más seguridad para el operador y funcionamiento simplificado
  • Se ensambla directamente a los transmisores de presión en línea y permite una sencilla calibración en el proceso
  • Configuración de dos válvulas que facilita el aislamiento del proceso, el drenaje y la ventilación
  • Orificio interno grande de proceso, resistente a las obstrucciones
  • Conexiones NPT hembra del proceso
  • Proporciona una solución de punto único a prueba de fugas y de presión cuando se ensambla en la fábrica a los transmisores de presión Rosemount

Documentos y dibujos

Transmisor inalámbrico de presión en línea Rosemount™ 2051
Rosemount™ R306 distribuidor en línea