No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-11171321

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series MM2 Instrument Manifold MM2VIS-2

Descripción del producto

Two Valve Block and Bleed Panel Mount Pipe X Pipe Bar Manifold Metal and Soft Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/4"FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/4"FNPT Oulet
Packing
PTFE
Orifice
0.136" (3.5mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
500°F (260°C)

Características

  • El diseño compacto de montaje remoto requiere un espacio mínimo para el funcionamiento e instalación.
  • Costos de instalación reducidos al administrar las válvulas, eliminando varios componentes esenciales por ‘tubería ascendente’..
  • Diseño de asiento único que permite la conversión del asiento de metal a blando con solo ajustar un asiento blando y la arandela de caudal.
  • Los asientos blandos se reemplazan en el campo para ofrecer un mantenimiento fácil, que prolonga la vida útil de la válvula.
  • Las roscas del vástago laminado proporcionan mayor resistencia y un funcionamiento sin problemas de la válvula, lo que extiende la duración de la válvula.
  • El vástago de asiento posterior evita que este reviente bajo presión o durante el funcionamiento.
  • Los puertos de ventilación roscados permiten que la ventilación se conecte de forma segura. Se suministra con tapón de serie.
  • Todos los manifolds se incluyen con orificios de paso de montaje como estándar para permitir el montaje en el gabinete o superficie.

Documentos y dibujos