No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-11343001

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M4TL Instrument Manifold M4TLVIS-4-AMVS-HD-SSB

Descripción del producto

Two Valve Pipe x Flange Level Manifold Metal/Soft Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2"FNPT Inlet x Flange Outlet
Packing
PTFE
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
500°F (260°C)
Options
AMVS 2" Pipe Vertical Mount SS, SSB 316SS B8M 6K PSI, HD Hydro SP61

Características

  • Ahorros en costos de 20 a 30 % cuando se distribuyen los instrumentos al eliminar varias piezas que se utilizan en métodos convencionales de ‘tuberías ascendentes’.
  • El diseño compacto requiere un espacio mínimo para el funcionamiento e instalación.
  • Los vástagos de extremo de bola de giro libre aseguran el cierre de válvula hermético a las burbujas sin desgaste por roce del asiento.
  • Desinstalación fácil del instrumento debido al atornillado directo al manifold. Las líneas de señal, líneas de purga, etc. no se tocan, lo que facilita las reparaciones, el servicio y la calibración.
  • Instalación inmediata con el montaje de AGCO como el manifold, bloque de vapor, soporte y toda la tubería relacionada que se puede instalar sin el instrumento en el momento de la construcción de la planta.
  • Montaje seguro garantizado por el montaje de AGCO. La estabilidad de la tubería del instrumento mejora cuando se apoya directamente en el soporte de tubería a través del manifold.
  • Toda la empaquetadura está debajo de las roscas del vástago, el sello del cuerpo al bonete está debajo de las roscas, lo que reduce la corrosión por el líquido del proceso.
  • Menor posibilidad de daños al instrumento. Con el montaje de AGCO, el instrumento se puede almacenar de forma segura hasta la revisión de ‘lazo’ final.

Documentos y dibujos