Micro Motion T-Series Straight Tube Coriolis Meter Consisting of T100F Sensor and 5700 Transmitter
Micro Motion T-Series Straight Tube Coriolis Meter Consisting of T100F Sensor and 5700 Transmitter
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
WirelessHART disponible con el adaptador THUM Smart Wireless 775.
Versión FOUNDATION Fieldbus
Canal FOUNDATION Fieldbus
Salida de mA
Salida de pulsos
Versión PROFIBUS-PA
Canal PROFIBUS-PA
Salida IS en mA
Salida IS de pulso
Opción de pantalla WI-FI:
La opción de pantalla Wi-Fi permite la comunicación inalámbrica punto a punto para configurar y caracterizar el medidor, descargar archivos históricos y ejecutar el Smart Meter Verification para la resolución de problemas. Únicamente disponible para la versión de la configuración de E/S del 5700.
Versión intrínsecamente segura
Hasta 4 canales IS con licencia con las siguientes configuraciones:
Canal A: mA/HART
Canal B: mA
Canal C: mA/FO
Canal D: FO
Canal E: No se utiliza
Dispositivo certificado SIL disponible: utiliza un espiral interno de relectura para verificar la salida de miliamperios
Versión Ethernet
Puertos Ethernet dobles compatibles con EtherNet/IP, Modbus TCP y PROFINET todo en un dispositivo
Se incluye un canal adicional configurable en la salida de mA, salida de pulsos, salida o entrada discreta
Conexiones rápidas M12 preinstaladas disponibles como opción
Opciones de montaje
Opciones de carcasa de acero inoxidable y aluminio para montaje en campo
Montaje integral en un sensor ELITE (CMFS) Coriolis de Micro Motion, serie F, serie H, serie R o serie T (aluminio únicamente)
Montaje remoto en un sensor ELITE® Coriolis de Micro Motion de 4 o 9 hilos, serie F, serie H, serie R o serie T (versiones de aluminio y acero inoxidable)
Tipos de aplicación
Smart Meter Verification Professional
Control discreto de lotes
Opción de corrección de API y medición de petróleo
Medición de concentración
Medición de fase avanzada para la solución de caudal bifásico
Linealización por partes para aplicaciones de gas
Certificados/aprobaciones
Aprobaciones para áreas clasificadas
Clase I, Div. 1
Clase I, Div. 2
Zona 1
Zona 2
Certificación SIL/SIS
Las versiones de configuración de E/S e intrínsecamente seguras del 5700 están certificadas para aplicaciones de seguridad SIL2 de uso único y SIL3 de uso múltiple por IEC61508. Consulte el manual de seguridad en los manuales del documento y la sección de guías.
Características
Medidor De Tubo Recto Coriolis Micro Motion T100F, 25,4 Mm (1 Pulgada) (DN25), Titanio Grado 9, Acabado 15 Ra
Obtenga una medición directa en línea del caudal másico, la densidad, la concentración, el caudal volumétrico y la temperatura desde un solo dispositivo
Elija la construcción en titanio disponible para que sea compatible con la mayoría de los fluidos
Cumpla prácticamente cualquier necesidad de conectividad con una gran variedad de ofertas de transmisores
Úselo con aplicaciones higiénicas con una superficie mejorada de 15 y 32 rA y con certificado EHEDG, autorización 3-A y ASME BPE
Amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de mediciones, inclusive CSA (Clase 1 Div. 1 grupos C y D, Clase 1 Div. 2 grupos A, B, C y D), ATEX, IECEx, protección contra ingreso 66/67 y NAMUR
Ahorre tiempo con un diseño fácil de limpiar en el lugar (CIP) y limpiar al vapor en el lugar (SIP)
Simplifique la instalación con un diseño muy robusto que no requiera tramos rectos ni condicionamiento de caudal
Transmisor de montaje en campo 5700 de Micro Motion
Lleve a cabo instalaciones rápidas y flexibles con arquitectura y conexiones nativas Ethernet
Logre la mejor respuesta incluso en las aplicaciones más exigentes como la comprobación de medidores, el llenado y dosificación, y el procesamiento en lotes
Capture información de corto y largo plazo acerca de los eventos del proceso, la calidad del caudal y la estabilidad de las mediciones con un historiador de datos
Monitorice más mediciones del proceso con la disponibilidad máxima de hasta cinco canales de E/S totalmente configurables
Verifique la condición del medidor en menos de 90 segundos con el Smart Meter Verification
Confirme fácilmente la calibración cuando es el momento de volver a ajustar el cero del medidor gracias a la verificación del cero
Mejore el control del proceso con indicaciones en tiempo real de eventos de caudal multifásico
Minimice el tiempo y la experiencia necesarios para instalar y operar el caudalímetro
Documentos y dibujos
Medidor De Tubo Recto Coriolis Micro Motion T100F, 25,4 Mm (1 Pulgada) (DN25), Titanio Grado 9, Acabado 15 Ra
Transmisor de montaje en campo 5700 de Micro Motion