No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-TA010T

Medidor Coriolis TA010T de Micro Motion, 1/10 pulg (DN2), Tantalio

Descripción del producto

Un caudalímetro Coriolis de tantalio que distribuye una medición altamente confiable, repetible y sólida para las aplicaciones en ambientes corrosivos.

Productos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
TA010T
5700
Precisión del caudal másico (líquido)
±0,10% ± (estabilidad del cero/caudal) × 100%
Repetibilidad del caudal másico (líquido)
±0,05% ± [½ (estabilidad del cero/caudal) × 100]% del caudal
Precisión del caudal volumétrico (líquido)
±0,10% ± (estabilidad del cero/caudal) × 100%
Repetibilidad del caudal volumétrico (líquido)
±0,05% ± [½ (estabilidad del cero/caudal) × 100]% del caudal
Precisión del caudal másico (gas)
±1,00% ± (estabilidad del cero/caudal) × 100%
Repetibilidad del caudal másico (gas)
±0,50% ± [½ (estabilidad del cero/caudal) × 100]% del caudal
Precisión de la densidad (líquido)
±0,001 g/cm3 (±1,0 kg/m3)
Repetibilidad de la densidad (líquido)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3)
Precisión de la temperatura
±1,5 °C ± 0,5% de la lectura

Características

  • Logre mediciones de alta precisión de caudal volumétrico y densidad en aplicaciones que requieren componentes en contacto con tántalo
  • Elija entre siete tamaños de tubería diferentes
  • Mejore las mediciones y el seguimiento con el diagnóstico exhaustivo de las mediciones y el proceso con historial y registro incorporados
  • Se ofrece únicamente con el transmisor 5700 de 9 hilos
  • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con la verificación inteligente del medidor.

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-2 de 2 resultados para piezas y accesorios
:
Procesador central remoto estándar (700) de 9 hilos Micro Motion con NPT y aprobación CSA
Tipo de producto
Piezas de repuesto
Compatibilidad
Familia
Caudal - Coriolis
disponibilidad
Tipo de producto
Compatibilidad
Familia
Piezas de repuesto
Caudal - Coriolis