Cilindros sin vástago

Los cilindros sin vástago son accionamientos lineales que utilizan aire comprimido y no funcionan con vástagos de pistón. Esto los hace especialmente útiles en aplicaciones compactas, ya que pueden ejecutar la longitud de carrera equivalente a la de los cilindros estándar en un espacio más reducido. Los cilindros neumáticos sin vástago AVENTICS optimizan la longitud de carrera en un espacio compacto y ofrecen un guiado robusto, con cojinete de alta capacidad de carga y ultrapreciso con una excelente repetibilidad.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Cilindros sin vástago

Actuadores y cilindros neumáticos