No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-Smart Pressure Gauge and 1199

Manómetro Smart y sello 1199 Rosemount™

Especificaciones

Rosemount™ manómetro inteligente
Rango de medición
Medición hasta 4.000 psi (275,8 bar), hasta 10.000 psi (689,5 bar) absoluta
Pantalla/interfaz
4,5 pulg (114 mm)
Material de la carcasa
Polímero diseñado, NEMA® 4X e IP66/67
Presión de ráfaga
11.000 psi (758,4 bar), 26.000 psi (1.792,6 bar) para rangos de escala de más de 4.000 psi (275,8 bar)
Protección contra exceso de presión
Hasta 150 veces el rango de la escala
Temperatura de funcionamiento máxima
Ambiente: -40 °C a 185° F (-40 a 85° C)
Proceso:-40 a 250° F (-40 a 121° C)
Certificaciones/aprobaciones
Área peligrosa, consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones.
Sistema de sellos de diafragmas Rosemount™ 1199
Tipo de sistema de sellos
Montaje directo, montaje remoto, Tuned-System, sistema equilibrado
Conexión del transmisor
Soldado, reparable, todo soldado
Conexión del proceso
Bridada: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST y JIS
Roscada: NPT, DIN, ISO
Higiénica
Materiales que son mojados en el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, aleación 400, tántalo, aleación 400 enchapada en oro, acero inoxidable 316L enchapado en oro, acero inoxidable 316 recubierto de CorrosionShiel PFA; consulte la hoja de datos del producto para obtener la lista completa de materiales
Certificaciones/aprobaciones
SIL 2/3 con certificación IEC 61508 realizada por un tercero independiente, 3A, NACE®, ubicación clasificada; consulte la hoja de datos del producto para obtener la lista completa de certificaciones

Características

Rosemount™ manómetro inteligente
  • La tecnología de sensor reemplaza las partes mecánicas para ofrecer funcionamiento hasta de 10 años sin mantenimiento
  • Proporciona protección contra la sobrepresión para lecturas de presión confiables
  • Las capas dobles de aislamiento del proceso ofrecen seguridad personal y para la planta
  • La indicación de estado local confirma el funcionamiento adecuado del manómetro
  • Diseñado con una superficie larga de 4,5 pulg (114 mm) para facilitar la visibilidad en el campo
  • Hay una gama completa de conexiones a procesos disponible que incluye ensamblajes con NPT macho, DIN, distribuidores y sellos
Sistema de sellos de diafragmas Rosemount™ 1199
  • Protege el diafragma del transmisor de los procesos corrosivos, erosivos o con temperaturas extremas
  • La amplia variedad de sellos cumple con los distintos requisitos y especificaciones de los procesos que incluyen las aplicaciones específicas para la industria
  • SIL 2/3 con certificación IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Elimina la necesidad de utilizar accesorios de montaje para reducir los costos de instalación
  • El calibrador de montaje directo adaptable o el sistema de sello absoluto se pueden usar en aplicaciones de tanques presurizados o ventilados
  • Los ensamblajes Tuned-System pueden reducir los efectos de la temperatura entre el 10 y el 20 % y mejorar el tiempo de respuesta 80 % en comparación con las instalaciones tradicionales

Documentos y dibujos

Rosemount™ manómetro inteligente
Sistema de sellos de diafragmas Rosemount™ 1199