No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-9935 Level Bypass Chamber

Rosemount™ 9935 Cámara de bypass a nivel

Descripción del producto

La Rosemount 9935 Cámara de bypass a nivel es una cámara diseñada por expertos y optimizada para el montaje externo de los instrumentos de nivel de Rosemount a un tanque que ofrece una solución de nivel completa y mejorada. Las cámaras Rosemount 9935 son el resultado de más de 35 años de experiencia en el diseño y la fabricación de cámaras, también conocidas como bridas o cámaras de bypass, de acuerdo con los códigos internacionales. Con calidad global garantizada, están diseñadas para el código de tuberías de procesos, ASME B31.3. El código de tuberías ASME B31.1 está disponible.

Máximo del acumulador Presión
Acero al carbono 95-5558 PSI Acero inoxidable 95-5400 PSI
Rango de temperatura
Acero al carbono de -20 a 800 °F
Acero inoxidable de -260 a 850 °F
Materiales de construcción
Acero al carbono o acero inoxidable como estándar. Otros materiales disponibles previa solicitud

Características

  • Permite el montaje externo de la instrumentación a nivel de procesos que facilita el aislamiento del proceso para el mantenimiento en directo
  • Optimizado para su uso con el Rosemount 5300 Transmisor de nivel por radar de onda guiada y los transmisores de nivel por radar sin contacto Rosemount
  • Clasificación para presiones de hasta ASME B16.5 Clase 2500 y EN1092 PN250
  • Diseñado para el código de tuberías de procesos ASME B31.3. El código de tuberías ASME B31.1 está disponible previa solicitud
  • Se utilizan bridas de cuello de soldadura preferidas por la industria. Todas las soldaduras son de penetración completa para aumentar la integridad y reducir la corrosión de las grietas
  • Dos diseños disponibles: Diseño estándar y en T
  • Servicio de diseño personalizado disponible

Documentos y dibujos