No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-214C RTD Sensor 3144S Transmitter and 114P

Sensor de temperatura RTD 214C, transmisor de temperatura 3144S y tubo de protección 114P de Rosemount™

Especificaciones

Rosemount™ 214C Sensor de temperatura tipo RTD
Rango de temperatura
Para el elemento de cable enrollado, variación de resistencia al punto de congelamiento máxima de 0,05 °C (0,020 °F) después de una vibración de 1 g entre 20 y 500 Hz durante 150 horas, según IEC 60751:2008
Hilos conductores
Cable 24 AWG, aislamiento FEP; con código de color según IEC 60751
Constante de tiempo/respuesta
Se requiere un máximo de 10,8 segundos para alcanzar una respuesta del sensor del 50 % en una prueba con agua fluyendo, según IEC 60751:2008
Estabilidad
Variación de resistencia al punto de congelamiento máxima de ±0,15 °C (0,059 °F) luego de 1000 horas a la máxima temperatura especificada cuando se mide con los métodos definidos en IEC 60751:2008
Resistencia del aislamiento
Resistencia del aislamiento mínima de 1000 M&Omega cuando se mide a 500 VCC a temperatura ambiente
Opciones de calibración
Clase A o B IEC 751; calibración de un solo punto; cronograma de calibración o rango de calibración especificado por el cliente, ambos con constantes de Callendar-Van Dusen
Rosemount™ 3144S Transmisor de temperatura
Entrada
Capacidad para uno a dos sensores con entradas para sensores universales (RTD, termopar, mV, ohmios)
Señal de salida
4-20 mA/protocolo HART®
Carcasa
Montaje en campo de dos compartimentos
Pantalla/interfaz
Pantalla LCD gráfica de gran tamaño y retroiluminada, con botones de servicio rápido, varias líneas y gráfico del rango porcentual
Precisión
Exactitud de referencia de ±0,05 °C
Estabilidad
± 0,25 °C durante 20 años (rendimiento Ultra) o 10 años (rendimiento Clásico)
Diagnóstico
Diagnóstico básico, integridad del lazo, protección de medición de RTD, capacidad Hot Backup™, alerta de desviación del sensor, degradación del termopar, alertas de proceso configurables
Opciones de calibración
Combinación del transmisor y el sensor (constantes de Callendar-Van Dusen)
Certificaciones/aprobaciones
Certificación SIL2 y capacidad para SIL3 conforme a IEC 61508 realizada por un tercero independiente, ubicación clasificada, tipo marítimo; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar la guía de inicio rápido
Tubo de protección del Rosemount™ 114P
Certificaciones y aprobaciones
Certificación del material
Pruebas del producto
Prueba de presión externa, prueba de presión interna, prueba de penetración de tintes (para acceder a toda la lista, consultar las especificaciones completas)

Características

Rosemount™ 214C Sensor de temperatura tipo RTD
  • RTD Pt-100 de elemento individual o doble con diseños de película delgada o cable enrollado que satisface los distintos requisitos de las aplicaciones
  • Sensor de película delgada diseñado para soportar aplicaciones industriales de alta vibración
  • Diseño de cable enrollado para aplicaciones que requieren alta precisión, elementos dobles y/o están sujetas a altas temperaturas
  • Cubre un amplio rango de temperaturas entre –196° y 600 °C (–321° y 1112 °F) para una mayor flexibilidad de las aplicaciones
  • Las constantes de Callendar-Van Dusen permiten una combinación del transmisor y el sensor, además de ofrecer el nivel más alto de precisión
  • Precisión opcional clase A para garantizar que los puntos de medición de temperatura críticos cumplan los estándares de tolerancia y precisión
  • Diseño adaptable con una variedad de opciones de carcasa y cabezales de conexión, que satisface las distintas demandas de las aplicaciones
  • Incluye estilos de montaje accionado por resorte o accionado por resorte compacto para una mayor adaptabilidad
  • Aprobaciones para Norteamérica que cumplen con los requisitos de las áreas clasificadas
Rosemount™ 3144S Transmisor de temperatura
  • Precisión y confiabilidad líderes en la industria para un mejor desempeño en aplicaciones de control y seguridad críticas 
  • La estabilidad a largo plazo de 20 años extiende los intervalos de calibración para disminuir los viajes al campo 
  • La garantía limitada de 20 años proporciona la garantía y tranquilidad de la compra de un producto Rosemount
  • La tecnología ReadyConnect™ ofrece configuración de sensores lista para conectar y usar a fin de ayudarle a ahorrar tiempo y eliminar errores
  • La tecnología Rosemount X-well mide temperaturas de hasta 650 °C (1 202 °F) sin penetrar en el proceso, lo que permite reducir los costos de diseño, instalación y mantenimiento
  • La protección de medición de RTD convierte la configuración del sensor de 4 a 3 hilos si se rompe o daña un hilo, lo que ayuda a evitar la pérdida de mediciones y el tiempo de inactividad
  • La conectividad Bluetooth® ayuda a trabajar de manera más fácil, más segura y más eficiente gracias a las rondas simplificadas del operador, una experiencia de aplicación consistente en todos los dispositivos de Emerson y al evitar la necesidad de un permiso de trabajo de alto riesgo
  • El diagnóstico de integridad del lazo monitoriza continuamente el estado de todo el lazo eléctrico para detectar posibles fallas antes de que se produzcan
  • La capacidad Hot Backup™ y la alerta de desviación del sensor con dos sensores garantizan la integridad de la medición
  • El diagnóstico de degradación del termopar monitoriza la condición del termopar para detectar degradaciones antes de que se produzcan fallas
  • Las pruebas guiadas proporcionan un proceso sencillo, paso a paso, para ayudarle a garantizar que está trabajando de forma segura y adecuada
  • La carcasa de dos compartimentos brinda una excelente protección en entornos adversos 
Tubo de protección del Rosemount™ 114P
  • Tipos de montaje roscado y bridado con perfiles de vástago que permiten mayor flexibilidad de las aplicaciones
  • Disponible en acero inoxidable de doble clasificación 316/316L y acero inoxidable 316Ti
  • Las opciones de termopozos incluyen certificaciones de materiales que garantizan la conformidad y trazabilidad de los materiales de acuerdo con la norma EN 10204 tipo 3.1
  • Opciones de pruebas especiales para cumplir los requisitos del proceso, incluidas las pruebas de presión hidrostática externa e interna y de penetración de tintes.

Documentos y dibujos

Rosemount™ 214C Sensor de temperatura tipo RTD
Rosemount™ 3144S Transmisor de temperatura
Tubo de protección del Rosemount™ 114P