Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.

Soldadoras por platina caliente

Las máquinas de soldadura por platina caliente son un excelente método de soldar piezas con geometrías difíciles, piezas con líneas contorneadas y paredes internas o independientes. Estas soldadoras utilizan una placa caliente, contra la cual se funden, se ablandan y, finalmente, se presionan entre sí las piezas de plástico. El proceso no incluye consumibles como pegamentos, adhesivos o disolventes. Los sistemas de soldadura por platina caliente de Branson pueden reducir los costos de producción y proporcionar el control preciso necesario para las juntas herméticas o una rebaba de soldadura uniforme.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Soldadoras por platina caliente

Soldadoras de placas calientes

1-5 de 5 resultados en Productos
: