Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.

Equipo de laboratorio

Emerson ofrece un rango de sonificadores y baños ultrasonicos totalmente programables para simplificar la limpieza, el procesamiento y la preparación de muestras, al mismo tiempo que se garantiza un desempeño preciso y repetible. Nuestros equipos para laboratorios le ayudan a mantener la temperatura, los niveles de energía y otras funciones esenciales para la desgasificación de líquidos, la aceleración de reacciones químicas, la investigación del genoma, la preparación de liposomas y muchas otras. Con interfaces totalmente programables y tecnología autoadaptativa, puede contar con nuestros productos para satisfacer sus necesidades desde el laboratorio hasta el taller.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Equipo de laboratorio

Equipo de laboratorio

1-23 de 24 resultados en Productos
: