Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.

Soldadoras de plástico por láser

Las máquinas de soldadura de plásticos por láser ofrecen un método sin disolventes y partículas para unir plásticos con el fin de producir uniones fuertes y de alta calidad, y proteger otros componentes con la aplicación de calor localizada.  Las máquinas de soldadura de plásticos por láser altamente flexibles, simultáneas o cuasisimultáneas de Branson ofrecen soldaduras de calidad superior, rápidas, estéticamente agradables y sin partículas. Además, cumplen con las demandas de producción de los OEM en la industria electrónica, de la automoción, de dispositivos médicos, entre otras.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Soldadoras de plástico por láser

Soldadura por láser

1-5 de 5 resultados en Productos
: