Ingeniería de valor
Concrete alianzas de manera temprana durante el FEED para equilibrar los requisitos comerciales con las ganancias.
Emerson utiliza la ingeniería de valor para mejorar la relación entre la funcionalidad y el coste. Cuando la ingeniería de valor comienza de manera temprana en la etapa de diseño conceptual (FEED, por sus siglas en inglés), la estrategia de automatización ofrece una base sólida para iniciar la fase de ejecución, algo que tiene un gran impacto en el éxito del proyecto.
Emerson posee antecedentes probados en lo que se refiere a sumar valor a proyectos de automatización, con aportes como las innovaciones tecnológicas, las capacidades globales, la ejecución excelente de proyectos y la amplia experiencia y conocimiento en Automatización para diferentes industrias.
Cuando se incluyen prácticas de ingeniería de valor en la fase FEED (etapa de diseño conceptual), estas permiten alcanzar un equilibrio entre las elecciones en tecnología y las necesidades del proyecto, el costo instalado más bajo y el riesgo del proyecto. Por ejemplo, Emerson puede suministrar planos iniciales de válvulas para generar diseños de tuberías con mayor anticipación y, de este modo, acortar los plazos del proyecto. Esto permite realizar ahorros a largo plazo.
Se debe realizar una evaluación de mayor alcance de las tecnologías y los procesos, que no solo abarque la automatización, a fin de determinar qué impacto tienen en el éxito del proyecto en general. Para garantizar el éxito en un proyecto, la ingeniería de valor lleva a cabo una evaluación integral de los procesos, recursos y la dirección de la tecnología (tales como elecciones inalámbricas, válvulas de globo contra válvulas rotativas, entre otros factores).
En lugar de basar el proyecto actual en el proyecto que se ejecutó más recientemente, permita que la ingeniería de valor se integre a la fase FEED para que el proyecto actual pueda aprovechar los mejores procedimientos de su clase para implementar tecnología, asignar personas y optimizar los procesos.