Sala de prensado y estampación de metales

Soluciones de fabricación y estampación y prensado para automóviles

Automatización fiable de fluidos para prensas y máquinas de estampación de automóviles de alta velocidad con flexibilidad para el desarrollo y ampliación de la línea.

Innovación para operaciones de prensado de automóviles y talleres de carrocería

Los sistemas de válvulas, cilindros, actuadores y las tecnologías de apoyo de Emerson ofrecen soluciones de automatización de fluidos para las aplicaciones altamente exigentes en el proceso de fabricación de estampados en metal en talleres de carrocería. Los sistemas modulares de preparación de aire y las opciones compactas agilizan y estandarizan las operaciones de las prensas de estampación de metales. Con configuraciones de componentes flexibles y tecnología manifold de fieldbus para el diagnóstico avanzado y la puesta en marcha, la instalación y la sustitución son rápidas y sin complicaciones.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Innovación para operaciones de prensado de automóviles y talleres de carrocería

Soluciones para talleres de carrocería en acción

Información general

Los sistemas de automatización de fluidos ultrafiables de Emerson se utilizan en talleres de carrocería y operaciones de estampación de metales en todo el mundo. Nuestros sistemas de preparación de aire, electrónica fieldbus G3, cilindros y válvulas ofrecen un control fiable para el montaje de diferentes productos.

• Piezas grabadas 
• Capós
• Bisagras
• Puertas
• Sistemas para techos

Repositor

Nuestros cilindros están fabricados con un conjunto de características flexibles que se pueden configurar para realizar una reposición de alta velocidad de manera fiable. Las guías compactas están diseñadas para adaptarse a espacios reducidos. El diseño del cilindro AVENTICS de Emerson proporciona una capacidad de vacío a través del vástago, lo que resulta en un menor número de componentes a la vez que promueve una aplicación de prensa más limpia y menos complicada.

Equipo de transferencia de prensado

Las válvulas de control direccional, los actuadores y módulos fieldbus de Emerson trabajan juntos para mantener el equipo de transferencia de prensado funcionando sin problemas. 

Las válvulas de control direccional neumáticas respaldan la automatización de los sistemas de transferencia. Con tasas de caudal extremadamente altas, proporcionan un mayor rendimiento y reducen los costos de mantenimiento.

La pantalla gráfica fieldbus G3 facilita la configuración y el diagnóstico de producción rápidos; esto significa menos tiempo de inactividad para las operaciones esenciales de prensado y estampado.

Prensas de estampación de metal

En la industria de la automoción, las prensas de estampación de metal trabajan dando a las láminas de metal la forma precisa Las prensas de estampación deben funcionar de manera constante y fiable en una amplia gama de condiciones. Nuestros cilindros guiados ofrecen una acción rápida, una colocación precisa y un funcionamiento fiable. Las electroválvulas pueden funcionar en entornos difíciles y de baja potencia.

La durabilidad de nuestros componentes resiste cargas pesadas y carreras moderadamente largas. Los diseños flexibles proporcionan intercambiabilidad y opciones de construcción para diferentes entornos. 

Estanterías

Emerson ofrece FRL modulares de alto caudal, válvulas de control direccional y fieldbus G3 que mantienen las estanterías automatizadas funcionando de forma eficiente y con menos tiempo de inactividad a través de un diseño superior y sus capacidades de diagnóstico. El diseño estándar de los FRL simplifica los intercambios y reduce los tiempos de inactividad por mantenimiento o avería. Las válvulas neumáticas de alto caudal proporcionan un mayor rendimiento, y la pantalla gráfica del G3 simplifica la configuración y los diagnósticos de las operaciones esenciales de prensado y estampado. 

Habilite JavaScript para usar este sitio web.