Camión en movimiento por autopista

Tecnología de vehículos comerciales

Componentes duraderos y eficientes para accionar y dotar vehículos con capacidades altas de carga en cualquier tipo de condición.

Controles certificados para trenes de potencia en camiones y autobuses

AVENTICS de Emerson le ofrece décadas de experiencia en el desarrollo y la fabricación de aplicaciones de control de embragues y dotación, sistemas de control de transmisión, motores y turbocargadores para todo tipo de vehículos comerciales. Gracias a rigurosas actividades de prueba que nos sirven de respaldo, nuestros productos son los mejores de su clase y ayudan a los principales fabricantes de vehículos a alcanzar el rendimiento máximo en cada componente o sistema completo de soluciones mientras que los mantiene un paso adelante en los estándares normativos que están en constante evolución. ​

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Controles certificados para trenes de potencia en camiones y autobuses

Soluciones en acción

Información general

Ofrecemos una línea de productos para vehículos comerciales tan amplia y personalizable como las aplicaciones de nuestros clientes. No importa a qué tipo de operaciones se sometan sus vehículos, nuestras soluciones permiten el desplazamiento de las transmisiones y control del embrague, el cumplimiento asegurado con los estándares de emisión a través de la recirculación del gas de escape, un funcionamiento óptimo del turbocargador de variación geométrica garantizado y un freno suave para el motor.

Motores

No importa si su aplicación necesita componentes de control neumáticos o eléctricos para el motor, AVENTICS cuenta con los componentes necesarios para darle una solución completa. En cuanto al control neumático, una de las novedades es el uso ecológico de aire comprimido del turbocargador en aplicaciones de baja presión. Gracias a la mayor eficiencia del accionamiento eléctrico, se puede utilizar para controlar el movimiento lineal o giratorio en una amplia variedad de funciones de control de motores.

Embragues

Ofrecemos unidades de válvula de embrague para instalaciones independientes, con integración mecánica y específicas del cliente. Las instalaciones independientes permiten que el aire se guíe a través de tubos o la presión de trabajo se integre a la base de la carcasa. La carcasa de la unidad de válvula con integración mecánica también funciona como cubierta para el cilindro del actuador del embrague. También es posible incluir funciones adicionales a las soluciones específicas del cliente, como por ejemplo señales de transmisión del sensor.

Transmisiones

Contamos con válvulas neumáticas, eléctricas y mecánicas, unidades de trabajo y de control complejo para mejorar la durabilidad de las transmisiones, los tiempos de conmutación y abaratar los costos. Las válvulas de conmutación eléctricas de 4/2, 3/2 y 2x3/2 vías ofrecen una vida útil y prolongada bajo condiciones variables de vibración y temperatura altas. Las unidades de control le aseguran un funcionamiento firme y un control preciso a través de la normativa electrónica de las válvulas integradas.

Cabinas

Las soluciones de AVENTICS ofrecen ventajas en cualquier lugar donde los sistemas neumáticos puedan mejorar la comodidad de la cabina, las aplicaciones de dirección o del volante, las tecnologías de hibridación y las emisiones del motor. Nuestros sistemas de gestión energética cuentan con certificación que cumple con las normas ISO. Nuestra cartera de productos incluye soluciones con transmisión de datos CAN (red de área de controlador), PWM (modulación de ancho de pulso) y controles analógicos. Además, ofrecemos servicios basados en el protocolo de servicios de diagnóstico unificado.

Equipamiento

AVENTICS ofrece una amplia variedad de soluciones especiales en vehículos comerciales, incluyendo vehículos extintores de fuego, de refrigeración, de recogida de basuras, de limpieza de calles y camiones con bomba de hormigón. Seguimos ampliando nuestra oferta de componentes y sistemas personalizados para los fabricantes de remolques, acoples y vehículos de construcción o con fines especiales.  Las aplicaciones incluyen sistemas de apertura neumática para puertas, mecanismos de bloqueo, cargadores de equipos y mucho más.

Noticias y casos de estudio

An overview above the AVENTICS products that can be used in a Truck engine, clutch or transmission.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.