Soluciones de medición de nivel para bandejas e inferiores de columna del fraccionador

Soluciones de medición y control de nivel continuo y puntual para la industria de refinería
Fraccionador

Medición de nivel precisa en condiciones de proceso cambiantes

Es esencial permitir el mayor rendimiento posible del producto mediante el fondo de la columna y las bandejas del fractonador. La medición de nivel debe ser robusta para resistir la acumulación de productos pegajosos y viscosos, especialmente en el extremo inferior. El sobrellenado no es deseado ya que los medios del proceso generalmente terminan en el sistema de llamas para hidrocarburos con el riesgo de que se produzca un peligroso incidente/explosión. Algunos usuarios pueden preferir medir el nivel directamente en la torre, mientras que otros pueden preferir la capacidad de servicio de las jaulas con válvulas. Si se requieren mediciones directas, el nivel de DP es una solución adecuada. Si se utiliza la cámara de bypass, la solución recomendada es el radar por onda guiada junto con una alarma de alto nivel con medición de puntual de nivel.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Medición de nivel precisa en condiciones de proceso cambiantes
Habilite JavaScript para usar este sitio web.