Soluciones de mezcla de gas y control de fluidos para los respiradores

Válvulas de mezcla de oxígeno y control de caudal para respiradores

Soluciones de válvulas de control de caudal de oxígeno y aire miniatura personalizadas que permiten la mezcla de gases y la ventilación con caudal controlado.

Acelere la velocidad de comercialización de la ventilación controlada por caudal

Las enfermedades respiratorias crónicas y el envejecimiento de la población están ocasionando un aumento de la demanda de respiradores. Emerson tiene la experiencia en aplicaciones para desarrollar soluciones personalizadas de control de fluidos que proporcionan un control fiable y preciso del aire y el oxígeno. Trabajamos directamente con sus ingenieros en ciclos de diseño iterativos para garantizar que usted cumpla con los agresivos plazos de desarroll que demanda el mercado.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Acelere la velocidad de comercialización de la ventilación controlada por caudal

Válvulas de control de caudal de oxígeno y reguladores en acción

Mezcla de gas

La mezcla de aire, oxígeno y, en los dispositivos de anestesia, también de óxido nitroso, requiere un alto nivel de precisión y sensibilidad. Al mismo tiempo, el dispositivo de mezcla de gas debe ser capaz de manejar las variaciones de presión.

Emerson ofrece una amplia gama de válvulas de control de caudal proporcional de alta precisión que pueden funcionar con muchas variaciones de presión. Nuestros equipos de ingeniería pueden personalizar estos productos en una solución completa de control de fluidos para cumplir con los requisitos específicos de su aplicación de mezcla de gas.

Ajuste automático del cero

Los respiradores funcionan con niveles de presión extremadamente bajos y sensibles. Periódicamente, deben volver a ajustar el dispositivo a las condiciones barométricas precisas y a la altitud de la unidad, al "restablecer" el sensor para la atmósfera local.  

Emerson combina una amplia oferta de electroválvulas miniatura y experiencia en ingeniería que nos permite personalizar las soluciones compactas de control de fluidos que cumplen con los requisitos comunes del respirador con ajuste automático del cero.

PEEP

La "presión positiva al final de la espiración" (PEEP) es el control de la presión residual en los pulmones después de la exhalación del paciente, con el fin de mejorar la transferencia de oxígeno al flujo sanguíneo.

Emerson ofrece una amplia gama de soluciones compactas de control de caudal proporcional para controlar el gas en dispositivos PEEP. Nuestros ingenieros colaborarán con usted para diseñar una solución personalizada de control de fluidos que sea compacta, compatible con sistemas neumáticos y electrónicos y que cumpla con todos los demás requisitos de la aplicación.

Funciones auxiliares

Los dispositivos de respiración pueden requerir otras funciones, como escape de presión, inclusión de aditivos, aislamiento y cierre de la válvula. Es importante que las soluciones de control de gases puedan interactuar con los controles neumáticos y electrónicos, que ocupen poco espacio y que se adapten a diversas configuraciones de montaje.  

Cuando trabaje con nuestro programa de soluciones de diseño rápido, nuestros ingenieros personalizarán rápidamente una solución compacta de control de fluidos para que usted pueda interactuar con la electrónica de sus clientes. 

Noticias y casos de estudio

In this Medical Moment video, Emerson's Jim Perry and Paul Gant discuss how Emerson's engineering expertise and customized gas blending and control solutions enable ventilator manufacturers to optimize their design and accelerate speed-to-market.

Primer plano de un respirador

Manténgase actualizado con Emerson

Reciba las noticias y actualizaciones de Emerson Automation Solutions directamente en su bandeja de entrada.

Inscríbase ahora
Habilite JavaScript para usar este sitio web.