Electroválvulas miniatura para monitorización de pacientes
La demanda creciente de procedimientos médicos requiere monitorización actualizada del paciente
Los dispositivos médicos requieren soluciones neumáticas que cumplan con criterios como control de caudal, dirección y presión de gases y/o líquidos. Con los dispositivos de monitorización de pacientes, la máxima precisión y fiabilidad son esenciales ⎯ no importa si son usados por profesionales de atención médica en el quirófano o por los pacientes que reciben atención médica a domicilio. La combinación de una tecnología establecida y la experiencia en ingeniería para adaptar válvulas o subconjuntos según sus necesidades le garantiza los estándares más altos de la industria.
Los requisitos normativos cambiantes para los dispositivos médicos hace que los colaboradores experimentados sean muy valiosos a la hora de ahorrar tiempo y dinero. Desde el diseño del concepto hasta la fabricación de una sala aséptica, lo mejor es hablar con Emerson.
Trabaje con el equipo mundial de expertos de Emerson para obtener soluciones de monitorización de pacientes y encontrar un componente único o una solución fluídica integrada. La amplia oferta y el entendimiento profundo de los requisitos técnicos y de la aplicación conducen a una solución diseñada en colaboración que cumple con las más altas especificaciones de producto.
Emerson tiene una amplia cartera de servicios y soluciones valiosos respaldados por 100 años de experiencia en control de fluidos y neumática.