Análisis de combustión en generadores de vapor para inundación de vapor

Reduzca los costos operativos y las emisiones de NOx
Una bomba de varilla se levanta de un pozo en California-mediano

Medición de oxígeno precisa y confiable

Los generadores de vapor para inundación de vapor se han utilizado para ayudar en la recuperación del petróleo pesado durante décadas. La optimización de la relación aire/combustible de los generadores de vapor para inundación de vapor es fundamental para controlar las emisiones de NOx. Un exceso de oxígeno provocará un alto nivel de emisiones de NOx, mientras que un exceso de gas de combustión podría provocar inestabilidad de las llamas y crear condiciones peligrosas por una abundancia de combustible. El exceso de gases de combustión también produce volúmenes de llamas excesivos que permiten que la envoltura de la llama incida en los tubos del generador de vapor de inundación de vapor y provoque el cese del proceso de combustión. El uso de un instrumento como el Analizador de oxígeno in situ Rosemount™ 6888 para medir el nivel de oxígeno dentro del generador de vapor de inundación de vapor, proporciona una medición precisa y fiable que puede ayudar a reducir los costos operativos y las emisiones de NOx.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Medición de oxígeno precisa y confiable
Habilite JavaScript para usar este sitio web.