La monitorización de la calidad del aire en conductos de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) es crucial, especialmente en la industria del petróleo y el gas donde todos los procesos incluyen materiales tóxicos o combustibles. Todas las áreas de la industria entran en contacto con estos peligros, ya sea en ductos de ventilación de las habitaciones en altamar, o en conductos de aire acondicionado en refinerías, estos gases combustibles y tóxicos que son el producto o el subproducto de la industria pueden generar millones de dólares en pérdidas de inversiones de capital y cientos de valiosas vidas si no se monitorizan continuamente. La monitorización del funcionamiento de los ductos de HVAC en busca de humo es un requisito común y difícil en muchas aplicaciones; nuestro detector de niebla de aceite y monitor de partículas en el aire Millennium cuenta con muchas características únicas que lo convierten en el producto ideal para estas instalaciones complejas.