Medición multifásica para el esquisto no convencional

Medición multifásica para el esquisto no convencional

Una innovación para la industria del esquisto que proporciona una monitorización y medición directa y precisa de la cabeza del pozo en un diseño compacto y muy económico

Un caudalímetro modular diseñado específicamente para resolver los perfiles de caudal en los campos de esquisto

Los operadores de petróleo y gas de la actualidad se esfuerzan por mejorar el desempeño de los pozos mediante la tecnología y la innovación. Estas innovaciones incluyen la identificación del avance en la eficiencia, la mejora en la infraestructura y la reducción de los costos de servicios. Estos desafíos se aplican a toda la industria, como la submarina, en alta mar y terrestre, que incluye la de petróleo y gas no convencional (como yacimientos de esquisto). En los últimos años, Emerson ha obtenido una vasta experiencia al utilizar el caudalímetro multifásico Roxar 2600 (MPFM) para la medición precisa de las operaciones de retorno del caudal, así como de la producción inicial, media y final en la industria de esquisto de Norteamérica.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Un caudalímetro modular diseñado específicamente para resolver los perfiles de caudal en los campos de esquisto

Soluciones en acción

Retorno del caudal

En desarrollos no convencionales, el término retorno del caudal se define como el período en el que el pozo devuelve la mayor parte del agua que se bombeó a la formación de roca durante la fractura hidráulica.

Los datos de medición y los diagnósticos de procesos continuos del caudalímetro multifásico Roxar 2600 durante el retorno del caudal proporcionan las siguientes informaciones:

  • Alertas sobre interrupciones del proceso y operaciones anómalas
  • Información sobre la operación que las tecnologías tradicionales no proporcionan normalmente
  • Confianza en la medición y en el comportamiento del pozo

Desafíos de producción

Los desafíos de producción no convencionales pueden incluir las plantas con tamaños insuficientes, la falta de personal, la reducción de ingresos debido a las malas mediciones y los costos por trabajo extra de mala separación. Al cambiar a un MPFM Roxar 2600 por pozo, este puede proporcionarle la medición para producción inicial y pozos obsoletos, crear confianza en los cambios de producción y reducir los costos operacionales y los riesgos de seguridad. La supervisión continua del MPFM Roxar 2600 junto con los programas de optimización del elevador artificial pueden generar de 4 a 20 % más de producción.

Diseño de la plataforma de pozos

Los precios cada vez más bajos del petróleo impulsan a los operadores a buscar maneras de reducir los gastos de capital y los gastos operativos. Esto incluye formas de aumentar el desempeño de los pozos mediante la tecnología y la innovación, identificar la mejora de la eficiencia y mejorar la infraestructura. Al cambiarse a un caudalímetro multifásico Roxar 2600 por pozo, los operadores pueden lograr una asignación precisa de los pozos, así como la reducción del tamaño de la plataforma del pozo, de los requisitos de la tubería y de la exposición al ambiente, mientras que los tanques se instalan aguas abajo hacia la plantas centrales.

MPFM y monitor de arena

Además del caudalímetro multifásico Roxar 2600, se puede instalar un monitor acústico de arena (SAM) Roxar. Estos monitores de arena no intrusivos se pueden utilizar para cuantificar la arena y verificar la eficiencia de los colectores de arena y la posible erosión de las tuberías.  Combinar el MPFM Roxar 2600 y el monitor acústico de arena (SAM) Roxar esencialmente proporciona un sistema de medición de cuatro fases (gas, petróleo, agua y arena), en el que el monitor utiliza la velocidad del MPFM Roxar 2600 para cuantificar la cantidad de arena producida.

Lanzamiento del Rapid Adaptive Measurement de Roxar, febrero de 2021

En Emerson nos sentimos orgullosos de escuchar continuamente a nuestros clientes y de esforzarnos por satisfacer sus necesidades de instrumentación. Estamos encantados de destacar el nuevo software integrado para el caudalímetro multifásico Roxar 2600, el Rapid Adaptive Measurement. Confiar en sus datos, sin importar qué tan difíciles y variadas sean las condiciones de caudal, y agilizar el proceso de integración y configuración, son necesidades clave de su instrumentación para garantizar el máximo desempeño. Además de la digitalización de sus operaciones, este innovador software integrado también apoya su objetivo de hacer más y de mejor manera, con menos. Consulte la sección del video de esta página para obtener más información sobre el emocionante lanzamiento de este software.

MPFM Roxar 2600

Monitorización del desempeño para el MPFM Roxar 2600

Monitorice de manera remota y optimice el desempeño del caudalímetro multifásico Roxar 2600 con soluciones basadas en el IIoT

Más información
Habilite JavaScript para usar este sitio web.