IND_PWR_GAS_PowerPlant_004

Soluciones de turbina de combustión

Necesita más confiabilidad y flexibilidad operativa de parte de sus turbinas de combustión para capitalizar en el mercado actual. 

Optimice su turbina de combustión para lograr eficiencia y longevidad.

Sus turbinas de combustión brindan un amplio rango de soporte, desde la capacidad de carga base hasta las operaciones de ciclos y el soporte de máxima capacidad. Debido a que estas unidades son grapas para las carteras de productos energéticos, estas turbinas requieren controles que soporten cosas tales como la confiabilidad de puesta en marcha, la flexibilidad del combustible, la relación de reducción y la optimización.

Los expertos en control de turbinas de Emerson pueden ayudarlo a mejorar la flexibilidad operativa de sus turbinas de combustión. Con nuestro apoyo, puede lograr una mayor eficacia, respuesta de los equipos y longevidad.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Optimice su turbina de combustión para lograr eficiencia y longevidad.

Noticias y casos de estudio

Emerson power industry expert, Brett Benson, describes some of the challenges related to OEM turbine controls and how Emerson has helped many customers with control retrofits for a more simplified and integrated plant control platform.

Soluciones en acción

Control de turbinas

La carga con frecuencia pone a prueba a todas las partes de la planta, inclusive a la turbina. Los controles de turbinas obsoletos y envejecidos pueden volverse cada vez más ineficientes y provocar costos de mantenimiento más altos y paros no planificados. Los controles eléctricos y mecánicos actualizados ofrecen una transición sin problemas desde la automatización de OEM antiguo y brindan un sistema completamente integrado para cualquier perfil de funcionamiento. La facilidad de la operación y del mantenimiento son críticos al incluir un rango de funcionalidad como tablas de remolinos para destacar problemas de combustión y modificaciones de control que respaldan los arranques rápidos y el soporte de frecuencia.

Protección y monitorización de turbinas

Las turbinas rotativas grandes están en riesgo de tener problemas, pero el diagnóstico inadecuado y los sistemas de monitorización desactualizados pueden dificultar el diagnóstico, la detección y el abordaje de estas complicaciones. Actualice estos sistemas con un paquete completo de monitorización y protección que se instala directamente en su E/S Ovation. Además de eliminar la necesidad de tener un sistema separado, tendrá monitorización y proyección de la condición de la turbina automatizadas y recibirá alertas de problemas inminentes mucho antes de que su turbina se vea afectada de manera adversa.

Controles para la excitación de generadores

La implementación de tecnología digital ha producido una frecuencia más alta de obsolescencia de muchas unidades de arranque, lo que resulta en un aumento de los costos de mantenimiento y un desempeño ineficiente debido a cargas que cambian contínuamente. Integrar los controles de excitación directamente a las E/S de su sistema de control permite un arranque más estricto y un control del generador más eficiente junto con un diseño simplificado e integrado.

Documentos relacionados

Habilite JavaScript para usar este sitio web.