Medición de nivel para sumideros y tanques sépticos

Medir con precisión los niveles de tanques sépticos para obtener datos precisos de volumen, costos de transporte y registros de datos.
1208 y 3490 en el tanque de retención de aguas pluviales

Evite sobrellenados de fosas sépticas y funcionamientos en seco de la bomba de sumidero​

Los sumideros/tanques sépticos se suelen instalar en el sótano o patio de un hogar y se utilizan para almacenar las aguas residuales domésticas. Una vez almacenadas, una bomba de sumidero descarga las aguas residuales a un tanque de recogida o a un camión de transporte. Ambos casos requieren una medición de volúmenes y un registro de datos confiable y preciso, ya que los volúmenes de vertidos al alcantarillado se deben controlar de acuerdo con la ley de aguas limpias, mientras que los costos de transporte a menudo se basan en los volúmenes transportados.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Evite sobrellenados de fosas sépticas y funcionamientos en seco de la bomba de sumidero​
Habilite JavaScript para usar este sitio web.