Medición de nivel para el tamizado del agua

Mida con precisión los niveles de agua para activar automáticamente una limpieza oportuna de las partículas en los tamices y las cribas.
Aplicación de tamizado de los modelos 1208 y 3490

Automatice completamente las operaciones de tamizado y cribado

Una vez que se ha recogido agua de la entrada de agua, debe someterse a un proceso de tamizado en el que se eliminan las partículas sólidas con la ayuda de tamices o cribas. En esta etapa, es necesaria la medición de nivel para monitorizar el nivel del agua en las diferentes partes del tamiz, lo que determinará cuándo se debe empezar a limpiar el tamiz o la criba. ​

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Automatice completamente las operaciones de tamizado y cribado
Habilite JavaScript para usar este sitio web.