Medición de nivel y de la temperatura en tanques de almacenamiento de cloro

Consiga la temperatura óptima del producto y un inventario mejorado en aplicaciones químicas básicas.
Medición de nivel y de la temperatura para el control de inventario en los tanques de almacenamiento de cloro

Monitorización de tanques de cloro líquido con transmisores de nivel y temperatura

En las plantas de agua y aguas residuales, el cloro es esencial para desinfectar el agua y prevenir el crecimiento de bacterias perjudiciales. Mantener una temperatura y unos niveles de inventario óptimos en los tanques de almacenamiento de cloro garantiza un proceso de desinfección constante, una dosificación precisa y estabilidad química. Cuando se combina con el sensor de nivel Rosemount™ 1208 y el transmisor de temperatura Rosemount™ 248, la central de monitorización Rosemount™ 2405 intuitiva y versátil proporciona información en tiempo real para ofrecer una monitorización de inventario y control de temperatura confiables, ayudando a preservar la calidad de cloro, evitar problemas de existencias y proteger la salud pública.

Ver producto
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Monitorización de tanques de cloro líquido con transmisores de nivel y temperatura
Habilite JavaScript para usar este sitio web.