Medición de nivel en tanques de compensación

Garantice una monitorización fiable y optimice los procesos de aguas residuales con sensores de nivel por radar
1208 en tanques de compensación

Monitorización precisa y sin mantenimiento de nivel en recipientes de compensación

si se producen variaciones en el caudal afluente debido a las condiciones meteorológicas, los tanques de compensación actúan como amortiguadores y garantizan que los caudales se mantengan en niveles constantes. En estas aplicaciones, los difusores de aire se utilizan para agitar constantemente la mezcla, evitando que las aguas residuales se acumulan. Esta operación provoca una turbulencia en la superficie, lo que aumenta la complejidad de la aplicación. El transmisor de nivel y caudal Rosemount 1208 proporciona una medición de nivel confiable y precisa, incluso en tanques de llenado rápido o de vaciado con turbulencias, lo que ayuda a monitorizar el contenido del tanque de compensación y permite la optimización del suministro de aguas residuales.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Monitorización precisa y sin mantenimiento de nivel en recipientes de compensación
Habilite JavaScript para usar este sitio web.