Las tanques de plástico o contenedores IBC son pequeños recipientes que pueden utilizarse para almacenar agua o aditivos químicos, pero también para manipular y transportar residuos desechables. Algunos de los retos que pueden presentar las aplicaciones que utilizan contenedores IBC o tanques de plástico son la falta de conexión de los tanques y la presencia de medios corrosivos. El transmisor de nivel y caudal Rosemount 1208 incorpora tecnología de medición de nivel por radar sin contacto, que permite que las ondas de radar penetren fácilmente en el techo de plástico, por lo que el sensor no está en contacto con los medios y no hay necesidad de una conexión del tanque. El sensor de radar tiene una forma compacta y un ángulo de apertura del haz FMCW de 80 GHz que lo hace adecuado para su instalación en aplicaciones con limitaciones de espacio.
El transmisor de nivel por radar sin contacto Rosemount™ 3408 es un radar FMCW versátil que incluye tecnología Smart Echo Supervision™, y es adecuado para la medición de nivel y la prevención de sobrellenado en muchas industrias, incluida la de productos químicos. Las funciones inteligentes ahorran tiempo y maximizan la eficiencia para operaciones sin problemas, lo que simplifica el comisionamiento, la operación y las pruebas. Los diagnósticos inteligentes lo ayudan a planificar de forma proactiva el mantenimiento y la conectividad Bluetooth® opcional permite una configuración y un mantenimiento prácticos. La verificación manual o automática a intervalos programados se puede realizar desde la sala de control en cualquier momento sin interrupciones del proceso. Realice pruebas de forma remota e in situ con la funcionalidad integrada. Tipo NAMUR probado y certificado por terceros según IEC61508 para su uso en aplicaciones críticas de seguridad.