Los sistemas de alcantarillado se utilizan para transportar aguas residuales de hogares e industrias a las plantas de tratamiento de agua. Hay alcantarillados de canal abierto y de tubería cerrada, pero su funcionamiento es bastante similar. Para un técnico de instrumentación, estas aplicaciones son muy desagradables de manejar, por lo que la instalación debe ser rápida y sencilla.
El transmisor de nivel y caudal Rosemount 1208 proporciona mediciones de nivel precisas y confiables de alcantarillados, y su carcasa de PVDF es resistente a la inmersión, acumulación y condensación. La tecnología inalámbrica Bluetooth® también permite una configuración fácil y sencilla.
El transmisor de nivel por radar sin contacto Rosemount™ 3408 es un radar FMCW versátil que incluye tecnología Smart Echo Supervision™, y es adecuado para la medición de nivel y la prevención de sobrellenado en muchas industrias, incluida la de productos químicos. Las funciones inteligentes ahorran tiempo y maximizan la eficiencia para operaciones sin problemas, lo que simplifica el comisionamiento, la operación y las pruebas. Los diagnósticos inteligentes lo ayudan a planificar de forma proactiva el mantenimiento y la conectividad Bluetooth® opcional permite una configuración y un mantenimiento prácticos. La verificación manual o automática a intervalos programados se puede realizar desde la sala de control en cualquier momento sin interrupciones del proceso. Realice pruebas de forma remota e in situ con la funcionalidad integrada. Tipo NAMUR probado y certificado por terceros según IEC61508 para su uso en aplicaciones críticas de seguridad.