Los sedimentos se almacenan en tanques antes de que se trasladen al tanque del digestor. En estos tanques, los sedimentos pasan por un proceso de espesamiento por gravedad en el que las partículas sólidas se asientan en el fondo (proceso de deshidratación). El transmisor de nivel sin contacto Rosemount 1208 proporciona una medición de nivel confiable y sin contacto del interior del tanque de espesamiento de sedimentos, lo que ayuda a proteger la planta contra el sobrellenado y monitoriza con precisión el caudal y los niveles del agua de efluentes. El Rosemount 1208 no se ve afectado por las condiciones medioambientales, como la condensación o los cambios de temperatura, y utiliza algoritmos inteligentes para evitar ecos falsos de los agitadores.
El transmisor de nivel por radar sin contacto Rosemount™ 3408 es un radar FMCW versátil que incluye tecnología Smart Echo Supervision™, y es adecuado para la medición de nivel y la prevención de sobrellenado en muchas industrias, incluida la de productos químicos. Las funciones inteligentes ahorran tiempo y maximizan la eficiencia para operaciones sin problemas, lo que simplifica el comisionamiento, la operación y las pruebas. Los diagnósticos inteligentes lo ayudan a planificar de forma proactiva el mantenimiento y la conectividad Bluetooth® opcional permite una configuración y un mantenimiento prácticos. La verificación manual o automática a intervalos programados se puede realizar desde la sala de control en cualquier momento sin interrupciones del proceso. Realice pruebas de forma remota e in situ con la funcionalidad integrada. Tipo NAMUR probado y certificado por terceros según IEC61508 para su uso en aplicaciones críticas de seguridad.